Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Opciones de puesta a tierra :
Ninguno
-
Productos de conectores jack modulares :
Conectores hembra y conectores macho tipo RJ
-
Estilo del conector modular :
Conector hembra
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
6
-
Configuración del puerto :
Un puerto
-
Configuración de la matriz de puertos :
1 x 1
-
Densidad de contacto del conector :
Norma
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Ángulo recto
-
Cantidad de posiciones cargadas :
6
Características del cuerpo
-
Perfil del conector :
Bajo
-
Orientación del pasador del jack modular :
Invertido – Sujetador superior
Características del contacto
-
Material del enchapado secundario del contacto :
Níquel
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
1.5
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Montaje en superficie
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Característica del montaje en panel :
Con
Características de la carcasa
-
Ubicación de la entrada de conexión :
Lateral
-
Color de la carcasa :
Gris
-
Material de la carcasa :
Termoplástico para alta temperatura
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
1.02 mm [ .04 in ]
Dimensiones
-
Alto del conector :
12.95 mm [ .51 in ]
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) :
1.6 mm [ .063 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 70 °C [ -40 – 158 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Apantallado :
No
Estándares de la industria
-
Categoría de rendimiento :
Cat. 3
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
En cinta portadora y carrete, En cinta portadora y carrete
-
Cantidad de bultos :
600