Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Dimensiones
-
Longitud del elemento del producto :
16.51 mm [ .65 in ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1
-
Método de empaque :
Bolsa
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Ángulo recto
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
4-40 UNC 2A
-
Estilo de conexión de panel :
Montaje posterior
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio para conector :
Kit de accesorios
-
Función de los accesorios de herraje :
Montaje, Enganche, bloqueo y retención
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme