Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Estándares de la industria
-
Clasificación CSA :
LR 7189, Certificación
-
Compatible con productos aprobados :
UL E28476
-
Grado UL :
Reconocido
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL, CSA
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Dimensiones
-
Altura del conector :
9.4 mm [ .37 in ]
-
Longitud del producto :
64.01 mm [ 2.52 in ]
-
Ancho de producto :
36.58 mm [ 1.44 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.02 – 25.91 mm [ .04 – 1.02 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
18 – 10
-
Calibre del cable (mm²):
.811 – 6.11
-
Calibre del cable (CMA):
1600.53 – 12066.13
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Retención de la conexión :
Con
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
-
Tipo de retención de la conexión :
Sujetador
-
Característica del montaje en panel :
Sin
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de alimentación rectangular :
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
5
-
Número de posiciones de potencia :
5
-
Número de posiciones de señal :
0
-
Número de filas :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
600
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
600
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
35
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Con
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
11.18 mm [ .44 in ]
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
Policarbonato
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
0 – 105 °C [ 32 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Pieza suelta
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme