Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Número de conductores :
20
-
Número de alambres :
7
Características eléctricas
-
Corriente nominal (A):
2
-
Capacitancia :
60.0423 pF/m [ 28 pF/ft ]
-
Impedancia (Ω):
80
-
Voltaje de funcionamiento (V):
150
-
Retraso de propagación :
1.58 ns/ft
Características de la señal
-
Diafonía (cercana al extremo) (%):
4
-
Diafonía (extremo opuesto) (%):
6
Características del cuerpo
-
Material de la cubierta :
PVC
-
Color del cable :
Gris
-
Material de aislamiento para alambres y cables :
PVC
-
Material del conductor :
Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
1 mm [ .039 in ]
Dimensiones
-
Longitud del cable :
152.39 m [ 500 ft ]
-
Calibre del cable (AWG):
28
-
Calibre del cable (CMA):
168
-
Calibre del cable (mm²):
.08
-
Tamaño de alambre (AWG):
28
-
Grosor del aislamiento del cable :
0.79 mm [ 0.031 in ]
-
Ancho de aislamiento de cable :
19.05 mm [ .75 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-20 – 105
Estándares de la industria
-
Certificación UL :
AWM estilo 2678
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete, Carrete