Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Empalme de transición
-
Estilo de blindaje para cable :
Cinta
Características de la configuración
-
Número de conductores :
3
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 15
Características del cuerpo
-
Material aislante :
PILC, Polímero
Dimensiones
-
Diámetro del aislamiento (PILC) (in):
.8 – 1.2
-
Diámetro del aislamiento (plástico) (in):
1.1 – 1.6
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
4/0 – 750
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
20.32 – 40.64 mm [ .8 – 1.6 in ]
-
Rango de diámetro de conductor compatible :
13.46 – 25.4 mm [ .53 – 1 in ]
-
Diámetro exterior de la funda :
48.26 mm [ 1.9 in ]
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
IEEE 404
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América
Características del empaquetado
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Inglés