Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de filas :
2
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Cable redondo revestido
-
Número de posiciones :
68
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Distancia entre pines de cable cinta (in):
.025
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Estaño sobre cobre
-
Material de la tapa :
Termoplástico
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro o enchapado en oro
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Estaño
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin):
30
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Paladio y níquel
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1
-
Opciones de contacto :
Instalado
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
-
Cubierta de terminal :
Sin
-
Tipo de cubierta de conexión :
Sin sistema de enganche
-
Método de cubierta de conexión :
Ensamblado
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Tipo de retención de la conexión :
Rieles
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Acero
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Distancia entre pines :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
30 – 28
-
Calibre del cable (mm²):
.05 – .09
-
Calibre del alambre sólido (mm²):
.05 – .1
-
Calibre del alambre sólido (AWG):
30 – 28
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) (mm):
.91
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
.74 – .91 mm [ .029 – .036 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección :
Sí
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Tubo
-
Cantidad por empaque :
10