Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de la carcasa posterior del conector :
Juego de carcasa posterior
-
Estilo del producto de la carcasa posterior del conector :
Con apantallamiento
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
20
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Ángulo de salida del cable :
75°
-
Material primario del producto :
Zinc
-
Material primario de recubrimiento de producto :
Níquel sobre cobre
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
Recto
-
Compatible con la forma del conector :
En forma de D
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
6.86 mm [ .27 in ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1
-
Método de empaque :
Juego