Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Tipo de ensamble de conector PCB :
Receptáculo para montaje PCB
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Tipo de conector de pines para PCB :
Totalmente blindado
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Aleación de aluminio
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Preestaño
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
5
Operación/aplicación
-
Con protección :
No
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Perno de gato
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
-
Alineación de conexión :
Con
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1
-
Método de empaque :
Encapsulado
Dimensiones
-
Longitud del conector :
50.8 mm [ 2 in ]
-
Distancia entre filas :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Ancho del conector :
9.8 mm [ 0.386 in ]
Características eléctricas
-
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (VACrms):
1500
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
6.6 mm [ .26 in ]
Características del cuerpo
-
Conector y código de polarización :
ZX
Características de la configuración
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Número de posiciones :
30
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
No conforme