Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Número de circuito de diodo :
1N5199
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Tipo de componente de sistema de unión para terminal :
Diodo de empalme electrónico
-
Sellable :
No
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Número de puntos de contacto :
10
-
Compatible con tamaño de contacto :
20
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1.5
Características del cuerpo
-
Material del sello del conector :
Caucho de silicona
Características eléctricas
-
Corriente nominal de diodo (A):
8
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
10
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones