Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de componente integrado :
Ninguno
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Tipo de empalme de unión :
Simple
-
Sellable :
Sí
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Material del sello :
Caucho de silicona
-
Color del sello :
Azul
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1
-
Compatible con tamaño de contacto :
16
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Epoxi
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal