Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Tipo de componente de sistema de unión para terminal :
Bloque de puesta a tierra
-
Sellable :
Sí
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
DAP
-
Material del sello del conector :
Caucho de silicona
-
Color del sello del conector :
Verde
-
Color del producto :
Verde
-
Color del tapón de sellado :
Negro
-
Material del tapón de sellado :
FEP
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Compatible con tamaño de contacto :
21
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1.5
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]