Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Dimensiones
-
Diámetro externo de blindaje (mín.) :
1.1 mm [ .043 in ]
-
Longitud del producto :
26 mm [ 1.02 in ]
-
Rango compatible del diámetro de la cubierta :
1.9 mm [ .075 in ]
-
Diámetro interno expandido (mín.) :
1.91 mm [ .075 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) :
.64 mm [ .025 in ]
Características del tipo de producto
-
Tipo de indicador de temperatura :
Termocrómica
-
Indicador de temperatura :
Sí
Estándares de la industria
-
Aprobado por el gobierno :
No
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
125
-
Temperatura del cable (máx.) (°C):
85
Características de la configuración
-
Conductor preinstalado :
No
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
No conforme