Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características eléctricas
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms):
5000
-
Resistencia de bobina (Ω):
436
-
Carga de conmutación de contacto (mín.) :
1 A a 5 V
-
Corriente nominal de contacto (A):
25
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
24
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms):
500
Otro
-
Clase de potencia nominal de bobina (W):
1 – 1.5
-
Clase de corriente de contacto (A):
20 – 30
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
20 – 25
-
Clase de anchura (mecánica) (mm):
16 – 20
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Dimensiones
-
Altura de producto :
25.4 mm [ 1 in ]
-
Longitud del producto :
23 mm [ .905 in ]
-
Ancho de producto :
15.5 mm [ .61 in ]
Características del contacto
-
Material del contacto :
Aleación de plata
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador :
Relevador de potencia de uso general
Características de la configuración
-
Disposición de contactos :
1 tipo C, SPDT-CO
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Enchufe