Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador :
Relevador de potencia de uso general
Características de la configuración
-
Número de polos de contacto :
3
-
Disposición de contactos :
3 tipo C, 3PDT-CO
-
Características especiales de bobina :
Aislamiento de bobina Clase F según UL, Diodo de protección
Características eléctricas
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms):
1200
-
Resistencia de bobina (Ω):
192
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms):
1200
-
Corriente límite de cierre de contacto (A):
20
-
Dieléctrico Inicial entre contactos adyacentes (Vrms):
2500
-
Corriente límite de apertura de contacto (A):
10
-
Voltaje nominal de contacto (VAC):
240
-
Corriente límite de corta duración de contacto (A):
300
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
12
-
Carga de conmutación de contacto (mín.) :
10 mA a 12 V
-
Corriente nominal de contacto (A):
10
-
Potencia nominal de bobina de CC (W):
0.76
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC):
400
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
30 g [ 1.058 oz ]
-
Tipo de alojamiento :
Soldadura automática resistente al flujo
Características del contacto
-
Material del contacto :
Plata y níquel (AgNi90/10)
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Panel y toma de corriente
Dimensiones
-
Altura de producto :
29 mm [ 1.14 in ]
-
Longitud del producto :
28 mm [ 1.1 in ]
-
Ancho de producto :
22.5 mm [ .885 in ]
-
Distancia de aislamiento entre contacto y bobina (mm):
3
-
Línea de fuga de aislamiento entre contacto y bobina :
4 mm [ .157 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-40 – 70
-
Categoría medioambiental de protección :
RTII
-
Temperatura ambiente (máx.) :
70 °C [ 158 °F ]
Operación/aplicación
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable
-
Tipo de corriente :
CC
-
Tipo de indicador :
LED
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Cartón y tubos
Otro
-
Clase de potencia nominal de bobina (W):
.6 – .8
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
25 – 30
-
Clase de corriente de contacto (A):
5 – 10, 10 – 20
-
Clase de anchura (mecánica) (mm):
20 – 25
-
Clase de altura (mecánica) (mm):
25 – 30