Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Opciones de contacto :
Instalado
Características del cuerpo
-
Longitud de cables suspendidos (in):
12
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Sulfuro de polifenileno (PPS)
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
48
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Conductores aéreos preconectados
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme