Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Estilo de pata :
En forma de ala de gaviota
-
Tipo de interruptor DIP y SIP :
DIP
-
Dispositivo sellado :
No
-
Estilo de accionador :
Al ras, Deslizante
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Níquel
-
Grosor de material de recubrimiento de contacto de conmutación (µin):
1.2
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Dorado
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
Características del cuerpo
-
Color del accionador :
Blanco
-
Color de la caja :
Negro
-
Material de caja :
Sulfuro de polifenileno (PPS)
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
3
-
Número de interruptores :
3
-
Configuración de un polo y un tiro :
Un solo polo – Un solo tiro
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
750
-
Método de empaque :
Cinta portadora y carrete
Dimensiones
-
Altura de producto :
3.5 mm [ .138 in ]
-
Longitud del producto :
9.6 mm [ .378 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Operación/aplicación
-
Característica del proceso de ensamble :
Embalaje de inserción automática
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-30 – 85
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
1
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
5
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme