Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
Tipo de producto de la carcasa posterior del conector :Carcasa posterior
Estilo del producto de la carcasa posterior del conector :Apantallado
Sellable :Sí
Tipo de dispositivo de conexión :Contera, HexaShield
Características del cuerpo
Material primario del producto :Aleación de aluminio
Material primario de recubrimiento de producto :Níquel químico de acuerdo con AMS-C-26074 Clase 3 o 4, Grado B, Níquel químico (SAE AMS-C-26074, Clase 1, Grado B)
Características de la carcasa
Orientación del cuerpo :Recto
Compatible con la forma del conector :Circular
Operación/aplicación
Compatible con tamaño de carcasa de conector :02
Otro
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :Conforme
En conformidad con las normas VFU de la UE :No conforme