Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Dimensiones
-
Longitud del producto :
30 mm [ 1.181 in ]
-
Calibre del alambre conductor preinstalado (AWG):
26
-
Calibre del alambre conductor preinstalado (mm²):
.15
-
Rango compatible del diámetro de la cubierta :
1.7 – 4.4 mm [ .065 – .175 in ]
-
Rango de diámetro de conductor compatible :
.3 – 1.6 mm [ .011 – .063 in ]
-
Rango de diámetro de dieléctrico compatible :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Diámetro de blinaje compatible (máx.) :
2.8 mm [ .11 in ]
Características del cuerpo
-
Color de cable :
Blanco/Azul
-
Material de recubrimiento del conductor :
Plata
-
Trenzado de conductor :
Macizo-OFHC
-
Material de recubrimiento de la protección :
Estaño, Plata
Características de la configuración
-
Tipo de conductor preinstalado :
M81822/13
Condiciones de uso
-
Propiedades de resistencia :
Protección contra salpicaduras
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
150
Características de la terminación
-
El producto se conecta a :
Cable coaxial
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
No conforme