Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Opciones de componentes de potencia :
Accesorios para pértiga de maniobra, Cubierta aislada
-
Técnica de instalación :
Instalación activada, cuña
Otro
-
Se requiere cartucho de color :
Amarillo
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características de la configuración
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F):
-40 – 302
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Conexiones para transmisión de energía y redes eléctricas aéreas
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
RUS
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
China, Asia, América
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 500