Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos, Macizo
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características del contacto
-
Tipo de terminal para alambre de remachado :
Receptáculo
-
Diámetro de pin de conexión :
2.28 mm [ .09 in ]
-
Tipo de barril :
Abierto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Orientación del terminal :
Bandera
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm):
3.05 – 4.32, 4.32
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in):
.12 – .17, .17
-
Calibre del cable (AWG):
20 – 14
-
Calibre del cable (mm²):
.5 – 2.27
-
Calibre del cable (CMA):
1021 – 4106
-
Grosor del material del terminal :
.46 mm [ .018 in ]
-
Longitud total del producto :
13.97 mm [ .55 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
5000
-
Método de empaque :
Carrete, Carrete