Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Elastómero modificado resistente a los fluidos
-
Código de material :
25
-
Código del sistema de materiales :
25
Dimensiones
-
Diámetro interno expandido (mín.) :
17 mm [ .67 in ]
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
Norma VG95343 Partes 6,7,8 y 9
Características de la configuración
-
Con rebordes :
No
-
Requisito para el material adhesivo :
El adhesivo se compra por separado.
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
Recto
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-75 – 150 °C [ -103 – 302 °F ]
-
Protección de la resistencia :
Exposición prolongada a fluidos a altas temperaturas
Otro
-
Código de forma de la parte moldeada :
202
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme