Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Configuración multipuerto :
Apilado
-
Número de terminales tab PCB de puesta a tierra :
4
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
-
Configuración de la matriz de puertos :
2 x 1
-
Configuración de puertos :
Un puerto
-
Densidad de contacto para conector :
Norma
-
Número de posiciones :
4, 8
-
Número de posiciones cargadas :
8, 4
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y componentes de conector :
Conector
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de interfaz modular de jack modular y conector macho :
RJ45 a través de USB doble
-
Productos de jacks y conectores modulares :
Conectores hembra combinados
-
Estilo de conector modular :
Conector hembra
-
Opciones de puesta a tierra :
Puesta a tierra de PCB
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
Características del cuerpo
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Níquel
-
Tamaño de conector :
Bajo
-
Orientación de dispositivo de sujeción en jack modular :
Invertido – Sujetador superior
-
Material de la protección :
Aleación de cobre y zinc
-
Material de recubrimiento de la protección :
Estaño
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Tipo de indicador :
LED
-
Con protección :
Sí
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Categoría de rendimiento :
Cat. 3
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Distancia entre pines (mm):
1.02, 2.5, 2.01
-
Distancia entre pines (in):
.04, .09, .07
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1.5
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
36
-
Método de empaque :
Bandeja
Características de la señal
-
Velocidad de transmisión de datos (Mb/s):
10
Dimensiones
-
Altura del conector (in):
1.135
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.57 mm [ .062 in ]
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme