Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Descripción de la forma :
Circular/ovalado
-
Tipo de producto de terminal de anillo :
Terminal de anillo cerrado
-
Tamaño del perno :
5, M3
-
Sellable :
No
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
Alambre de oropel
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Perforación de aislamiento
Características de la configuración
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Latón
-
Tipo de barril :
Abierto
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Dimensiones
-
Diámetro de aislamiento compatible (mín.) (in):
.03
-
Diámetro del perno :
3.25 mm [ .128 in ]
-
Grosor de la lengüeta de contacto :
.36 mm [ .014 in ]
-
Longitud del producto :
11.18 mm [ .44 in ]
-
Diámetro interno del barril :
.76 mm [ .03 in ]
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) :
.89 mm [ .035 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
.76 – .89 mm [ .03 – .035 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Estándares de la industria
-
Terminal homologada por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
13000
-
Método de empaque :
Barra/carrete