Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte sin aislamiento
-
Sellable :
No
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
Dimensiones
-
Grosor del material del terminal :
.71 mm [ .028 in ]
-
Longitud del producto :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) :
8.63 mm [ .34 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
8.64 mm [ .34 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1000
-
Método de empaque :
Carrete