Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del cuerpo
-
Compatible con el tamaño de la cavidad :
Tamaño 2
Características del contacto
-
Tipo de terminal para alambre magneto :
Engarce en forma de F
-
Orientación del terminal :
Recto
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC), Engarzadora
-
Longitud de área de remachado :
2.54 mm [ .1 in ]
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
Dimensiones
-
Calibre del cable de aluminio (AWG):
21 – 19
-
Calibre del cable de aluminio (mm):
.41 – .91
-
Calibre del alambre conductor (AWG):
24 – 20
-
Calibre del alambre conductor (mm²):
.2 – .6
-
Calibre del alambre magneto (AWG):
22 – 20
-
Calibre del alambre magneto (mm):
.64 – .81
-
Grosor (lado del alambre magneto) :
.41 mm [ .016 in ]
-
Longitud del producto :
3.43 mm [ .135 in ]
-
Altura de terminal :
7.62 mm [ .3 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete, Carrete, Carrete/cartón