Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Dimensiones
-
Diámetro externo (mm):
1.52
-
Diámetro interno contraído :
.64 mm [ .025 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
30
-
Calibre del cable (mm²):
.05
-
Longitud del producto :
16 mm [ .63 in ]
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Fluoruro de polivinilideno modificado reticulado por radiación termocontraíble
-
Peso del producto (g):
1
-
Color del producto :
Azul
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
500
-
Método de empaque :
Caja
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Soldadura
Características del tipo de producto
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Cable coaxial
Características del contacto
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento total
Estándares de la industria
-
Empalme aprobado por el gobierno :
No
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
No conforme