Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Otro
-
Uso de producto :
Caja rellena con gel de sellado PowerGel para empalmes para aplicaciones subterráneas y aéreas de baja tensión (LV)
-
Instrucciones de instalación :
Inglés
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características del tipo de producto
-
Sistema de materiales :
Tapa de polipropileno
-
Recubrimiento adhesivo :
Con
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Cierre de empalme de bastidor en H
-
Método de cierre :
Encajar
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
18
-
Método de empaque :
Piezas en bolsa de polietileno
Condiciones de uso
-
Resistencia ambiental :
Corrosión atmosférica, Agua salada, Agua contaminada, Lluvia, Humedad
-
Tipo de hidrófugo :
Hidrocarburos, Aceite para transformadores
Operación/aplicación
-
Resistencia térmica :
Aplicable en bajas temperaturas, aplicable en altas temperaturas, retardante de fuego
-
Certificado para construcción naval, en altar mar y marítima :
No
-
Estabilizado por UV :
Sí
-
Resistencia mecánica :
Contra el impacto mecánico
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
ANSI C119.1
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 1
Dimensiones
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
185
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
350 – 350
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (máx.) (mm²):
185
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (mín.) (mm²):
185
Características de la configuración
-
Número de cables principales (máx.) :
1