Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo del producto de la carcasa posterior del conector :
Robusto
-
Tipo de producto de la carcasa posterior del conector :
Carcasa posterior
-
Tipo de dispositivo de conexión :
Adaptador Tinel-Lock, Adaptador Tinel-Lock, Junta de entrada lateral Tinel-Lock
-
Dispositivo de conexión incluido :
TR05AI
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Verde oliva
-
Material primario del producto :
Aluminio
-
Material primario de recubrimiento de producto :
Cadmio (AMS-QQ-P-416, Tipo II, Clase 3)
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
Recto
-
Compatible con la forma del conector :
Circular
Dimensiones
-
Longitud del producto :
26.5 mm [ 1.04 in ]
-
Rango compatible de diámetros de cable :
4 – 6.4 mm [ .156 – .25 in ]
-
Diámetro de entrada del cable :
.2 – 7.9 mm [ .01 – .31 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]
-
Resistencia a la niebla salina (Hr):
500
Operación/aplicación
-
Compatible con tamaño de carcasa de conector :
A, 09
Estándares de la industria
-
Número de especificación del conector :
D38999/20, D38999/24, D38999/26, D38999/40, D38999/42, D38999/46, D38999/47
Otro
-
Especificación de la interfaz del conector :
MIL-DTL-38999 Serie III/Clase C, F, K, W, MIL-DTL-38999 Serie IV/Clase C, F, W, MIL-DTL-38999 Serie IV/Clase C, W, MIL-DTL-38999 Serie IV/Clase F, W
-
Código de interfaz del conector de TE :
40