Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
Macizo, Alambre magneto
Características del cuerpo
-
Compatible con el tamaño de la cavidad :
Tamaño 3
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Tipo de terminal para alambre magneto :
Lengüeta
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Grosor de terminal tab :
.51 mm [ .02 in ]
-
Ancho de terminal tab :
4.75 mm [ .187 in ]
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Orificio
Dimensiones
-
Calibre del alambre magneto (AWG):
30 – 27
-
Altura de terminal :
7.68 mm [ .3 in ]
-
Longitud del producto :
18.54 mm [ .73 in ]
-
Calibre del cable de aluminio (mm):
.32 – .45
-
Grosor (lado del alambre magneto) :
.33 mm [ .013 in ]
-
Calibre del alambre magneto (mm):
.25 – .36
-
Calibre del cable de aluminio (AWG):
28 – 25
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Marcado de identificación
-
Número de identificación :
6
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete, Carrete/cartón
-
Cantidad por empaque :
7000