Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
Alambre magneto, Macizo
Características del cuerpo
-
Compatible con el tamaño de la cavidad :
Tamaño 2
Características del contacto
-
Tipo de terminal para alambre magneto :
Lengüeta
-
Ancho de terminal tab :
3 mm [ .118 in ]
-
Grosor de terminal tab :
.77 mm [ .03 in ]
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Orientación del terminal :
Torcido
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
Dimensiones
-
Calibre del alambre magneto (AWG):
21
-
Calibre del alambre magneto (mm):
.72
-
Grosor (lado del alambre magneto) :
.41 mm [ .016 in ]
-
Longitud del producto :
21.21 mm [ .835 in ]
-
Altura de terminal :
7.05 mm [ .27 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Aluminio, Cobre
Marcado de identificación
-
Número de identificación :
15
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
5000
-
Método de empaque :
Carrete, Carrete, Carrete/cartón