Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de característica de puesta a tierra :
Contactos de puesta a tierra de señal
-
Opciones de puesta a tierra :
Puesta a tierra de PCB
-
Estilo de conector de acoplamiento :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de pares :
24
-
Número de posiciones :
88
-
Número de filas :
6
-
Número de posiciones de señal :
72
-
Número de posiciones de potencia :
0
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
Características del cuerpo
-
Material de recubrimiento de placa de puesta a tierra :
Estaño sobre níquel
Características del contacto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Ubicación 3 del nivel de contacto auxiliar :
3
-
Ubicación 2 del nivel de contacto auxiliar :
3
-
Ubicación 4 del nivel de contacto auxiliar :
4
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Ubicación 1 del nivel de contacto auxiliar :
4
-
Número de contactos auxiliares :
4
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
.5, 7
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
3.1 mm [ .122 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Contacto para aplicaciones de servicios públicos
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Natural
-
Material de la carcasa :
Poliéster
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
10
-
Método de empaque :
Tubo