Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Ensamble de cables (extremo B) :
Conector macho LC
-
Tipo de conjunto de cables :
LC
-
Tipo de cable de fibra óptica :
Fibra óptica recubierta
-
Modo de fibra óptica :
Modo único
-
Ensamble de cables (extremo A) :
Conector macho LC
Características de la configuración
-
Número de conectores (extremo B) :
1
-
Amortiguación de cables :
Búfer de fácil remoción
-
Número de conectores (extremo A) :
1
-
Número de fibras :
1
Características de la señal
-
Factor de adaptación (dB):
55
-
Pérdida de inserción A (máx.) (dB):
.2
-
Pérdida de inserción B (máx.) (dB):
.2
Características del cuerpo
-
Tipo de funda (derecha) :
Corto
-
Color de la funda (izquierda) :
Azul
-
Tipo de funda (izquierda) :
Corto
-
Color del conector (extremo A) :
Azul
-
Color de la funda (derecha) :
Azul
-
Índice de flamabilidad :
Baja emisión de humo, sin halógenos (LSZH)
-
Color del cable :
Blanco
-
Color del conector (extremo B) :
Azul
Características del contacto
-
Material del ferrule :
Zirconia
Dimensiones
-
Diámetro de la fibra óptica del conjunto de cables (µm):
250
Otro
-
Longitud del conjunto de cables (m):
4.92 – 5.08