Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Contacto central :
Con
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF :
Oro (Au)
-
Diámetro de pin de conexión :
.5 mm [ .02 in ]
Características del cuerpo
-
Material del cuerpo :
PBT
-
Material de recubrimiento del elemento de retención de PCB :
Estaño
-
Conector y código de polarización :
C
Características del tipo de producto
-
Conector mixto e híbrido :
No
-
Sistema de conectores :
Cable a dispositivo
-
Sellable :
No
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Azul
-
Distancia entre pines :
12.7 mm [ .5 in ]
Operación/aplicación
-
Característica del proceso de ensamble :
Separador de la placa
-
Con protección :
No
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Otro
-
Material de recubrimiento de contacto exterior :
Estaño (Sn)
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones
Dimensiones
-
Altura del conector :
10.75 mm [ .423 in ]
-
Longitud del producto :
23.88 mm [ .937 in ]
-
Ancho de producto :
20.8 mm [ .819 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Pin de soldadura
-
Retención de la conexión :
Con
-
Retención de montaje en PCB :
Con
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Características de la señal
-
Rango de la frecuencia de funcionamiento (MHz):
0 – 3000
Características eléctricas
-
Impedancia (Ω):
50
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
60
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
USCAR
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
2
-
Orientación del montaje en PCB :
Horizontal
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
80, 85, 65, 75, 70
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
167, 158, 176, 185, 149
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]