Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Relleno :
PU RAPID 4300B
-
Empaque de relleno (C/D) :
Bolsas de doble cámara
-
Diseño de derivación :
Y
-
Método de sellado de cables :
Espuma
-
Técnica de instalación :
Resina
-
Sello de caja :
Laberinto
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Empalme de derivación
-
Método de cierre :
Encajar
Dimensiones
-
Sección transversal del cable compatible - Derivación (máx.) (mm²):
150
-
Volumen de relleno (l):
5.9
-
Sección transversal del cable compatible - Derivación (mín.) (mm²):
70
-
Diámetro de cables compatible - Principal (mín.) (mm):
44
-
Diámetro de cables compatible - Derivación (mín.) (mm):
30
-
Diámetro de cables compatible - Derivación (máx.) (mm):
55
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
95 – 240
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (máx.) (mm²):
240
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (mín.) (mm²):
95
-
Diámetro de cables compatible - Principal (máx.) (mm):
61
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Transparente
-
Material aislante :
Polímero
Características de la configuración
-
Número de cables de derivacióm (máx.) :
4
-
Número de cables principales (máx.) :
4
Otro
-
Uso de producto :
De exterior y enterrado de manera directa
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1
-
Método de empaque :
Cardbox
Condiciones de uso
-
Tipo de hidrófugo :
Ácidos húmicos, Agua
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-20 – 55
Operación/aplicación
-
Certificado para construcción naval, en altar mar y marítima :
No
-
Estabilizado por UV :
No
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
EN 50393
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
China, Asia, Europa, Medio Oriente y África, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, América
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 1