Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapa del conector :
Cubierta para montaje en PCB
Características de la configuración
-
Número de filas :
7
-
Número de posiciones :
175
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Gris
-
Material primario del producto :
Poliéster con fibra de vidrio
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Orejetas guía
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2 mm [ .079 in ]
Dimensiones
-
Altura de producto :
14.7 mm [ .578 in ]
-
Longitud del producto :
49.85 mm [ 1.96 in ]
-
Ancho de producto :
15.4 mm [ .606 in ]
-
Distancia entre filas :
2 mm [ .079 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Característica del proceso de ensamble :
Separador de la placa
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa