Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de cable conductor :
De varios hilos
Características del contacto
-
Tipo de barril :
Abierto
-
Forma de contacto :
Redondo, Redondo
-
Tamaño de contacto :
Tamaño 16
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Metal precioso
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
13
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Con
-
Diámetro de pin de conexión :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Material base de contacto :
Latón
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Brillante
-
Grosor de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Estaño
-
Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto del alambre :
Mate
-
Orientación de contacto :
Recto
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Grosor del material de recubrimiento base de contacto :
1.27 µm [ 50 µin ]
Características de la terminación
-
El producto se conecta a :
Alambres y cables
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa :
Lengüeta de bloqueo
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
30 – 26
-
Calibre del cable (mm²):
.05 – .15
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
.36 – .76 mm [ .014 – .03 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Marcado de identificación
-
Código de colores de contacto :
Marrón
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA, IEC, UL
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1000
-
Método de empaque :
Caja y cartón, Pieza suelta