Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de alimentación rectangular :
Cabezal
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
76
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
-
Número de posiciones de potencia :
7
-
Número de posiciones de señal :
6
-
Número de filas :
3
-
Configuración de PCB a PCB :
Coplanar
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
600
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
600
Características del cuerpo
-
Tamaño de conector :
Norma
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de latón
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Disposición de los contactos :
Escalonado
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB (µin):
100
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
3, 35
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Con
-
Tipo de contacto :
Pin, Tipo espada
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Material base para contacto de señal :
Aleación de latón
-
Material base para contacto de alimentación :
Aleación de bronce fosfórico
-
Longitud de pin de conexión :
5.08 mm [ .2 in ]
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
5.08 mm [ .2 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Brida con orificios de montaje
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
-
Tipo de alineación de conexión :
Pines guía
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines (mm):
2.5, 7.5
-
Distancia entre pines (in):
.098, .472
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
Dimensiones
-
Altura del conector :
14 mm [ .551 in ]
-
Distancia entre filas :
2.5 mm [ .098 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente :
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
56
-
Método de empaque :
Caja, Caja