Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
Características eléctricas
-
Pérdida de voltaje (mV):
20
Características del contacto
-
Tamaño de contacto :
4mm
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Plata
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
115
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
Características de la terminación
-
El producto se conecta a :
PCB
-
Método de conexión a barra colectora :
Estampa
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia