Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de relevador :
Guiado por fuerza
Características de la configuración
-
Disposición de los contactos :
4 forma A (normalmente abiertos) + 2 forma B (normalmente cerrados)
-
Cantidad de polos del contacto :
6
-
Características de especialidad del contacto :
Contactos guiados por fuerza
Características eléctricas
-
Clasificación de potencia de CC de la bobina (mW):
800
-
Resistencia de la bobina (Ω):
31
-
Clasificación de voltaje de la bobina (VDC):
5
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
8
-
Carga de conmutación del contacto (mín.) :
10 mA a 5 V
-
Voltaje de conmutación del contacto (máx.) (VAC):
400
-
Clasificación de voltaje del contacto (VAC):
250
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos y la bobina (Vrms):
4000
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos adyacentes (Vrms):
3000
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos abiertos (Vrms):
1500
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
30 g [ 1.058 oz ]
Características del contacto
-
Material del contacto :
AgSnO2 + Au
Dimensiones
-
Alto del producto :
16.5 mm [ .65 in ]
-
Longitud del producto :
55 mm [ 2.167 in ]
-
Ancho del producto :
16.5 mm [ .65 in ]
-
Holgura de fuga entre el contacto y la bobina :
5.5 mm [ .217 in ]
-
Holgura de aislamiento entre el contacto y la bobina :
5.5 mm [ .217 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-25 – 70 °C [ -13 – 158 °F ]
-
Temperatura ambiente del entorno (máx.) :
70 °C [ 158 °F ]
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja y tubo
Otro
-
Clase de corriente del contacto (A):
5 – 10
-
Clase de ancho (mecánica) (mm):
16 – 20
-
Clasificación de potencia de la bobina (mW):
600 – 800
-
Clase de alto (mecánico) (mm):
15 – 20
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
50 – 60