Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador
Relevadores electromecánicos
Características de la configuración
-
Número de polos de contacto
6
-
Disposición de contactos
3A (NO) + 3B (NC), 4A (NO) + 2B (NC), 5A (NO) + 1B (NC)
Características eléctricas
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms)
1500
-
Resistencia de bobina (Ω)
21, 26, 31, 120, 180, 205, 270, 321, 368, 405, 462, 480, 551, 630, 720, 822, 1333, 1920, 2285, 3000, 3291, 5142, 6021, 10080, 10321, 15130, 17286
-
Dieléctrico Inicial entre contactos adyacentes (Vrms)
3000
-
Carga de conmutación de contacto (mín.)
10 mA a 5 V, 1 mA @ 5 V
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC)
400
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC)
300
-
Corriente nominal de contacto (A)
8
-
Voltaje nominal de bobina (VDC)
5, 12, 15, 18, 21, 24, 30, 40, 48, 60, 85, 110
-
Voltaje nominal de contacto (VAC)
250, 277
-
Voltaje nominal de contacto (VDC)
300
-
Potencia nominal de bobina de CC (W)
0.7, 0.8, 1.2
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms)
4000
Características del cuerpo
-
Color del producto
Natural
-
Peso del producto (g)
29.5, 30
-
Peso del producto (oz)
1.041, 1.058
-
Tipo de alojamiento
Soldadura automática resistente al flujo y lavable
Características del contacto
-
Material del contacto
Plata y óxido de estaño (AgSnO2)
-
Material de recubrimiento de contacto
Oro
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red
Pins de soldadura
-
Tipo de conexión de terminal de bobina
Pins de soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
montable a placa
Dimensiones
-
Ancho de producto (mm)
16.5
-
Ancho de producto (in)
.649, .65
-
Altura de producto (mm)
15.7, 16.5
-
Altura de producto (in)
.618, .649, .65
-
Línea de fuga de aislamiento entre contacto y bobina (mm)
5.5, 5.6
-
Línea de fuga de aislamiento entre contacto y bobina (in)
.217, .22
-
Longitud del producto (mm)
55
-
Longitud del producto (in)
2.16, 2.167
-
Distancia de aislamiento entre contacto y bobina (mm)
5.5, 5.6
-
Distancia de aislamiento entre contacto y bobina (in)
.217, .22
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-25 – 70, -40 – 85
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-13 – 158, -40 – 185
-
Categoría medioambiental de protección
RTIII
-
Temperatura ambiente (máx.) (°C)
70, 85
-
Temperatura ambiente (máx.) (°F)
158, 185
Operación/aplicación
-
Proceso de soldadura
Soldadura por ola
-
Tipo de corriente
CC
-
Sistema magnético de bobina
Monoestable
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto
Mundial
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja y tubo
Otro
-
Clase de temperatura ambiental (°C)
50 – 70, 70 – 85
-
Clase de potencia nominal de bobina (W)
.6 – .8, 1 – 1.5
-
Clase de corriente de contacto (A)
5 – 10
-
Clase de altura (mecánica) (mm)
15 – 16, 15 – 20
-
Clase de longitud (mecánica) (mm)
50 – 60
-
Clase de anchura (mecánica) (mm)
16 – 20
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-SCH691-SR1B