Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de relevador :
Norma
Características de la configuración
-
Características de especialidad de la bobina :
Aislamiento de bobina Clase F según UL
-
Disposición de los contactos :
1 forma C (conmutación)
-
Cantidad de polos del contacto :
1
-
Características especiales del material aislante :
Voltaje inicial de resistencia a sobretensiones entre los contactos y la bobina: 6000 V
Características eléctricas
-
Corriente de apertura limitante de contacto (A):
20
-
Clasificación de potencia de CC de la bobina (mW):
1000
-
Resistencia de la bobina (Ω):
144
-
Clasificación de voltaje de la bobina (VDC):
12
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
20
-
Carga de conmutación del contacto (mín.) :
1000 mA a 5 V
-
Voltaje de conmutación del contacto (máx.) (VAC):
277
-
Clasificación de voltaje del contacto (VAC):
277
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos y la bobina (Vrms):
2500
-
Corriente de salida (mín.) (A):
1
-
Clasificación de voltaje de salida (relés de CA) (Vrms):
0 – 240
-
Corriente continua limitante de contacto (A):
20
-
Corriente de marcado limitante de contacto (A):
20
-
Voltaje de salida (máx.) (V):
240
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos y la bobina (V):
2500
-
Resistencia inicial del material aislante (MΩ):
1000
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos adyacentes (Vrms):
1500
-
Clasificación de corriente de salida (Arms):
0 – 10, 0 – 20
-
Clasificación de potencia de la bobina (W):
1
-
Contacto limitación de la corriente a corto plazo (A):
20
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos abiertos (Vrms):
1500
-
Corriente de la bobina (A):
.083
-
Clasificación de corriente de salida (A):
0 – 10, 0 – 20
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
33 g [ 1.164 oz ]
-
Color primario del producto :
Negro
-
Tipo de gabinete :
Sellado
Características del contacto
-
Material del contacto :
Plata, óxido de estaño y óxido de indio (AgSnOInO)
-
Material del enchapado del contacto :
Plata y óxido de estaño (AgSnO)
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de relevador :
Terminales
-
Configuración de terminal :
Terminales de conexión rápida
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
PCB
Dimensiones
-
Alto del producto :
27.94 mm [ 1.1 in ]
-
Longitud del producto :
32.51 mm [ 1.28 in ]
-
Ancho del producto :
27.43 mm [ 1.08 in ]
-
Holgura de fuga entre el contacto y la bobina :
6.36 mm [ .25 in ]
-
Holgura de aislamiento entre el contacto y la bobina :
3.18 mm [ .125 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
-
Temperatura ambiente del entorno (máx.) :
85 °C [ 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable
-
Tipo de corriente de salida :
CA
-
Conmutación de salida :
Aleatorio
-
Sistema de accionamiento :
CC
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja y bandeja, Encapsulado
Otro
-
Clase de corriente del contacto (A):
16
-
Clase de ancho (mecánica) (mm):
25 – 30
-
Clase de holgura del material aislante (mm):
2.5 – 4
-
Clase de temperatura ambiente del entorno (°C):
70 – 85
-
Clasificación de potencia de la bobina (mW):
800 – 1000
-
Clase de alto (mecánico) (mm):
25 – 30
-
Clase de holgura de fuga del material aislante (mm):
5.5 – 8
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre la bobina y la clase de contacto (V):
1500 – 2500
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
30 – 35