Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Disposición de contactos | Corriente nominal de contacto | Voltaje nominal de bobina | Potencia nominal de bobina de CC | Tipo de conexión de terminal de red | Tipo de conexión de terminal de bobina | Tipo de montaje del producto | Tipo de alojamiento | Clase de altura (mecánica) | Conformidad con la directiva RoHS de la UE | En conformidad con las normas VFU de la UE |
---|
| 3-1419104-2 | 3D PDF | 1 tipo C, SPDT-CO | 20 A | 110 VDC | 1 W | Pins de soldadura, Terminales de conexión rápida | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 3-1393210-9 | 3D PDF | 1 tipo C, SPDT-CO | 20 A | 5 VDC | 1 W | Pins de soldadura | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 1-2071229-4 | 3D PDF | 1 tipo A, SPST-NO | 30 A | 5 VDC | 1 W | Pins de soldadura | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | - | - | - |
| 1423091-6 | 3D PDF | 1 tipo C, SPDT-CO | 20 A | 12 VDC | .9 W | Pins de soldadura | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo | 20 – 25 mm | - | - |
| 7-1423091-3 | 3D PDF | 1 tipo A, SPST-NO | 30 A | 24 VDC | 1 W | Terminales de conexión rápida | Terminales de conexión rápida | Montaje en panel | Protegido contra el polvo | 25 – 30 mm | - | - |
| 9-1419136-6 | 3D PDF | 1 tipo C, SPDT-CO | 20 A | 48 VDC | .9 W | Pins de soldadura, Terminales de conexión rápida | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 1-1393210-4 | 3D PDF | 1 tipo A, SPST-NO | 30 A | 15 VDC | 1 W | Pins de soldadura | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 1-1393210-8 | 3D PDF | 1 tipo A, SPST-NO | 30 A | 24 VDC | 1 W | Pins de soldadura | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 1-1393210-9 | 3D PDF | 1 tipo A, SPST-NO | 30 A | 48 VDC | 1 W | Pins de soldadura | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 1-1393210-3 | 3D PDF | 1 tipo A, SPST-NO | 30 A | 12 VDC | 1 W | Pins de soldadura | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 1423794-1 | 3D PDF | 1 tipo B, SPST-NC | 15 A | 24 VDC | .9 W | Pins de soldadura, Terminales de conexión rápida | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 5-1419102-4 | 3D PDF | 1 tipo C, SPDT-CO | 20 A | 12 VDC | 1 W | Terminales de conexión rápida | Terminales de conexión rápida | Montaje en panel | Protegido contra el polvo | 25 – 30 mm | - | - |
| 1-1419104-7 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 1 tipo A, SPST-NO | 30 A | 12 VDC | 1 W | Pins de soldadura, Terminales de conexión rápida | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 1-1423091-8 | 3D PDF | 1 tipo A, SPST-NO | 30 A | 12 VDC | .9 W | Pins de soldadura | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo | 20 – 25 mm | - | - |
| 1-1393210-2 | 3D PDF | 1 tipo A, SPST-NO | 30 A | 110 VDC | 1 W | Pins de soldadura | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 1-1393210-5 | 3D PDF | 1 tipo A, SPST-NO | 30 A | 18 VDC | 1 W | Pins de soldadura | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 1-1419104-6 | 3D PDF | 1 tipo A, SPST-NO | 30 A | 110 VDC | 1 W | Pins de soldadura, Terminales de conexión rápida | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 5-1419102-2 | 3D PDF | 1 tipo C, SPDT-CO | 20 A | 24 VDC | 1 W | Terminales de conexión rápida | Terminales de conexión rápida | Montaje en panel | Protegido contra el polvo | 25 – 30 mm | - | - |
| 6-1419102-4 | 3D PDF | 1 tipo C, SPDT-CO | 20 A | 48 VDC | 1 W | Terminales de conexión rápida | Terminales de conexión rápida | Montaje en panel | Protegido contra el polvo | 25 – 30 mm | - | - |
| 6-1419102-3 | 3D PDF | 1 tipo A, SPST-NO | 30 A | 24 VDC | 1 W | Terminales de conexión rápida | Terminales de conexión rápida | Montaje en panel | Protegido contra el polvo | 25 – 30 mm | - | - |
| 6-1423091-3 | 3D PDF | 1 tipo A, SPST-NO | 30 A | 24 VDC | 1 W | Pins de soldadura | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 6-1419102-8 | 3D PDF | 1 tipo A, SPST-NO | 30 A | 9 VDC | 1 W | Terminales de conexión rápida | Terminales de conexión rápida | Montaje en panel | Protegido contra el polvo | 25 – 30 mm | - | - |
| 6-1419102-0 | 3D PDF | 1 tipo A, SPST-NO | 30 A | 12 VDC | 1 W | Terminales de conexión rápida | Terminales de conexión rápida | Montaje en panel | Protegido contra el polvo | 25 – 30 mm | - | - |
| 7-1423091-2 | 3D PDF | 1 tipo A, SPST-NO | 30 A | 12 VDC | 1 W | Terminales de conexión rápida | Terminales de conexión rápida | Montaje en panel | Protegido contra el polvo | 25 – 30 mm | - | - |
| 2-1419104-6 | 3D PDF | 1 tipo A, SPST-NO | 30 A | 18 VDC | .9 W | Pins de soldadura, Terminales de conexión rápida | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 2-1393210-4 | 3D PDF | 1 tipo A, SPST-NO | 30 A | 12 VDC | .9 W | Pins de soldadura | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 2-1393210-2 | 3D PDF | 1 tipo A, SPST-NO | 30 A | 9 VDC | 1 W | Pins de soldadura | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 2-1419104-2 | 3D PDF | 1 tipo A, SPST-NO | 30 A | 48 VDC | 1 W | Pins de soldadura, Terminales de conexión rápida | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 2-1393212-6 | 3D PDF | 1 tipo C, SPDT-CO | 20 A | 12 VDC | .9 W | Pins de soldadura, Terminales de conexión rápida | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 2-1419104-1 | 3D PDF | 1 tipo A, SPST-NO | 30 A | 24 VDC | 1 W | Pins de soldadura, Terminales de conexión rápida | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 2-1423091-3 | 3D PDF | 1 tipo A, SPST-NO | 30 A | 48 VDC | 1 W | Pins de soldadura, Terminales de conexión rápida | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo | 25 – 30 mm | - | - |
| 2-1393210-5 | 3D PDF | 1 tipo A, SPST-NO | 30 A | 24 VDC | .9 W | Pins de soldadura | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 2-1419104-5 | 3D PDF | 1 tipo A, SPST-NO | 30 A | 12 VDC | .9 W | Pins de soldadura, Terminales de conexión rápida | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 2-1419104-3 | 3D PDF | 1 tipo A, SPST-NO | 30 A | 5 VDC | 1 W | Pins de soldadura, Terminales de conexión rápida | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 2-1393210-0 | 3D PDF | 1 tipo A, SPST-NO | 30 A | 5 VDC | 1 W | Pins de soldadura | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 3-1419104-3 | 3D PDF | 1 tipo C, SPDT-CO | 20 A | 12 VDC | 1 W | Pins de soldadura, Terminales de conexión rápida | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 3-1419104-4 | 3D PDF | 1 tipo C, SPDT-CO | 20 A | 18 VDC | 1 W | Pins de soldadura, Terminales de conexión rápida | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 3-1393210-2 | 3D PDF | 1 tipo C, SPDT-CO | 20 A | 110 VDC | 1 W | Pins de soldadura | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 3-1393210-4 | 3D PDF | 1 tipo C, SPDT-CO | 20 A | 18 VDC | 1 W | Pins de soldadura | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 3-1393210-3 | 3D PDF | 1 tipo C, SPDT-CO | 20 A | 12 VDC | 1 W | Pins de soldadura | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 3-1419104-8 | 3D PDF | 1 tipo C, SPDT-CO | 20 A | 48 VDC | 1 W | Pins de soldadura, Terminales de conexión rápida | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 3-1393210-8 | 3D PDF | 1 tipo C, SPDT-CO | 20 A | 48 VDC | 1 W | Pins de soldadura | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 3-1419104-6 | 3D PDF | 1 tipo C, SPDT-CO | 20 A | 24 VDC | 1 W | Pins de soldadura, Terminales de conexión rápida | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 3-1419104-9 | 3D PDF | 1 tipo C, SPDT-CO | 20 A | 5 VDC | 1 W | Pins de soldadura, Terminales de conexión rápida | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 5-1419102-8 | 3D PDF | 1 tipo A, SPST-NO | 30 A | 48 VDC | 1 W | Terminales de conexión rápida | Terminales de conexión rápida | Montaje en panel | Protegido contra el polvo | 25 – 30 mm | - | - |
| 4-1393210-1 | 3D PDF | 1 tipo C, SPDT-CO | 20 A | 12 VDC | .9 W | Pins de soldadura | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 4-1419148-8 | 3D PDF | 1 tipo A, SPST-NO | 30 A | 18 VDC | 1 W | Pins de soldadura, Terminales de conexión rápida | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo | 25 – 30 mm | - | - |
| 4-1419104-0 | 3D PDF | 1 tipo C, SPDT-CO | 20 A | 18 VDC | .9 W | Pins de soldadura, Terminales de conexión rápida | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 25 – 30 mm | - | - |
| 4-1419104-2 | 3D PDF | 1 tipo A, SPST-NO | 30 A | 24 VDC | .9 W | Pins de soldadura, Terminales de conexión rápida | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo | 25 – 30 mm | - | - |
| 4-1393210-3 | 3D PDF | 1 tipo A, SPST-NO | 30 A | 12 VDC | 1 W | Pins de soldadura | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo | 20 – 25 mm | - | - |