Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Operación/aplicación
-
Repeatability (máx.) :
±10%
-
Modo de operación :
Retardo en la liberación
-
Tiempo de retardo :
10 segundos
-
Tipo de indicador :
Sin indicador
-
Tipo de control :
Ajustable
-
Tipo de corriente :
CC
Características eléctricas
-
Voltaje de entrada (VDC):
28
-
Corriente nominal de contacto (A):
10
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento de montaje del producto :
Soportes de montaje
-
Tipo de montaje del producto :
Panel y PCB
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-55 – 125
-
Temperatura ambiente (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
Dimensiones
-
Altura de producto :
25.4 mm [ 1 in ]
-
Longitud del producto :
43.6 mm [ 1.72 in ]
-
Ancho de producto :
25.6 mm [ 1 in ]
Características del contacto
-
Material del contacto :
Óxido de cadmio de plata
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador :
Relevador temporizador
Características de la configuración
-
Disposición de contactos :
2 tipo C, DPDT-CO
Características del cuerpo
-
Tipo de alojamiento :
Con sello hermético
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red :
Pins de soldadura
-
Tipo de conexión de terminal de bobina :
Pins de soldadura
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
No conforme