Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Operación/aplicación
-
Conmutación de potencia :
Sí
-
Tipo de corriente :
CC
Características de la configuración
-
Opciones de relevador :
Sin aprobación RF
-
Disposición de contactos :
1 tipo X, SPST-NO
Características eléctricas
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC):
1800
-
Resistencia de bobina (Ω):
103
-
Corriente nominal de contacto (A):
90
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
24
-
Voltaje nominal de contacto (VDC):
.25
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento de montaje del producto :
Brida con orificios de montaje
-
Tipo de montaje del producto :
Panel
Características del contacto
-
Material del contacto :
Cobre
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador :
Contactor de alta tensión
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red :
Terminales de perno
-
Tipo de conexión de terminal de bobina :
Terminales de perno
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
No conforme