Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Material primario de recubrimiento de producto :
Níquel
-
Material primario del producto :
Latón
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1
-
Método de empaque :
Bolsa
Dimensiones
-
Altura de producto (mm):
5.5
-
Longitud del producto (mm):
68.6
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
6-32 UNC-2B
-
Tipo de accesorios incluidos :
Pin del perno de anclaje con punta hembra
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio para conector :
Cierre de rosca hembra
-
Función de los accesorios de herraje :
Enganche, bloqueo y retención
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
150 °C [ 302 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones