Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Tipo de conector de pines para PCB :
Totalmente blindado
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de ensamble de conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
Características de la configuración
-
Número de posiciones de señal :
8
-
Apilable :
Sí
-
Número de posiciones cargadas :
184
-
Configuración de PCB a PCB :
Paralelo
-
Número de pares :
56
-
Número de posiciones de potencia :
6
-
Número de posiciones :
190
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Pares por columna :
8
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
6
-
Impedancia (Ω):
100
-
Resistencia de aislamiento (MΩ):
1000
-
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (VAC):
750
Características de la señal
-
Velocidad de transmisión de datos (Gb/s):
16
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Forma de contacto :
Redondo, Redondo
-
Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Mate
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Grosor de terminal tab (mm):
.3, .41
-
Grosor de terminal tab (in):
.011, .015
-
Ancho de terminal tab (mm):
.69, 4.5
-
Ancho de terminal tab (in):
.027, .177
-
Disposición de los contactos :
Escalonado
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1.5
Características de la terminación
-
Longitud de pin (mm):
1.45, 2.05
-
Longitud de pin (in):
.057, .08
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: ajuste a presión
-
Ancho del pin rectangular (mm):
.43, .73
-
Ancho del pin rectangular (in):
.016, .029
-
Grosor del pin rectangular (mm):
.15, .3
-
Grosor del pin rectangular (in):
.005, .011
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de conexión :
Con
-
Alineación de montaje en PCB :
Sin
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
LCP (termoplástico de alta temperatura)
-
Distancia entre pines (mm):
1.27, 2.28, 3.04, 6.09
-
Distancia entre pines (in):
.05, .09, .12, .24
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
.06 mm [ .8 in ]
-
Altura del conector :
27.8 mm [ 1.093 in ]
-
Altura de apilamiento :
28 mm [ 1.102 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Característica del proceso de ensamble :
Ninguno
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
24
-
Método de empaque :
Bandeja