Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Pares por columna :
8
-
Apilable :
Sí
-
Configuración de PCB a PCB :
Paralelo
-
Número de posiciones de potencia :
6
-
Número de posiciones de señal :
8
-
Número de posiciones cargadas :
193
-
Número de pares :
32
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Número de posiciones :
199
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
LCP (termoplástico de alta temperatura)
-
Distancia entre pines (mm):
3.1, 1.5, 2.5, 6.2
-
Distancia entre pines (in):
.06, .24, .12, .1
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Grosor de terminal tab (mm):
.41, .3
-
Grosor de terminal tab (in):
.011, .015
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Disposición de los contactos :
Escalonado
-
Forma de contacto :
Redondo
-
Ancho de terminal tab (mm):
4.5, .69
-
Ancho de terminal tab (in):
.177, .027
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Mate
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Enchapado en oro
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1.5
Características de la terminación
-
Longitud de pin (mm):
2.05, 1.45
-
Longitud de pin (in):
.057, .08
-
Grosor del pin rectangular (mm):
.3, .15
-
Grosor del pin rectangular (in):
.005, .011
-
Ancho del pin rectangular (mm):
.43, .73
-
Ancho del pin rectangular (in):
.016, .029
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: ajuste a presión
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión :
Con
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
-
Alineación de montaje en PCB :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de conexión :
Con
Operación/aplicación
-
Característica del proceso de ensamble :
Ninguno
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
24
-
Método de empaque :
Encapsulado
Dimensiones
-
Altura del conector :
27.8 mm [ 1.093 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
.06 mm [ .8 in ]
-
Altura de apilamiento :
28 mm [ 1.102 in ]
Características eléctricas
-
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (VAC):
750
-
Resistencia de aislamiento (MΩ):
1000
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
6
-
Impedancia (Ω):
100
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
Características de la señal
-
Velocidad de transmisión de datos (Gb/s):
16
Características del tipo de producto
-
Tipo de ensamble de conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Tipo de conector de pines para PCB :
Totalmente blindado
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme