Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Crimp
-
Tipo de componente para red subterránea :
Lengüeta de conexión
-
Tamaño del perno :
M12
-
Tipo :
Lengüeta de conexión
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 42
Características del cuerpo
-
Tipo de conductor :
De varios hilos
-
Compatible Conductor Material :
Aluminum
-
Material primario del producto :
Aluminio, Cobre
-
Palma de cobre :
Sí
-
Compression Barrel Type :
Standard
Características del contacto
-
Tipo de remache :
Hendidura escalonada profunda
Dimensiones
-
Sección transversal del conductor (mm²):
300
-
Diámetro de orificio de palma :
13
-
Diámetro del barril (mm):
34
-
Longitud del terminal (mm):
132
-
Longitud del barril (mm):
62
-
Ancho de terminal (mm):
36
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Interiores
-
Tipo de aplicación :
Distribución de energía
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Europa, Medio Oriente y África