Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación
Remache
-
Tamaño del perno
M12, M14, M8
Características de la configuración
-
Número de orificios
1, 4, 0
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV)
≤ 42
Características del cuerpo
-
Tipo de barril de compresión
Estándar
-
Tipo de conductor
De varios hilos
-
Material conductor compatible
Auminio
-
Material primario del producto
Aluminio, Cobre
-
Material del terminal de palma
Cobre
Características del contacto
-
Tipo de remache
Remache de hendidura escalonada profunda
Dimensiones
-
Ancho de terminal (mm)
36, 60
-
Longitud del barril (mm)
62, 91, 92
-
Diámetro interno del barril (mm)
5.5, 6.5, 8, 9, 11, 12.5, 13.7, 15.5, 17, 19.5, 22.5, 23.3, 26, 29.1, 32.5, 37.5, 42, 45
-
Diámetro interno del barril (in)
0.216, .255, .314, 0.354, .433, 0.492, .539, .61, 0.669, 0.767, 0.885, 0.917, 1.02, 1.14, 1.27, 1.47, 1.65, 1.77
-
Longitud del terminal (mm)
132, 137, 185, 200
-
Diámetro externo del barril (mm)
16, 20, 25, 32, 34, 40, 47, 60, 65
-
Diámetro externo del barril (in)
0.629, 0.787, 0.984, 1.25, 1.33, 1.57, 1.85, 2.36, 2.55
-
Diámetro de orificio de palma
10, 10.5, 11, 12.8, 13, 16.5
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil)
1/0 – 1/0, 1000 – 1000, 1243 – 1243, 1578 – 1578, 1973 – 1973, 2/0 – 2/0, 2 – 2, 2368 – 2368, 250 – 250, 3/0 – 3/0, 300 – 300, 350 – 350, 4 – 4, 500 – 500, 600 – 600, 6 – 6, 800 – 800
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²)
16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400, 500, 630, 800, 1000, 1200
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia
Exteriores, Interiores
-
Tipo de producto de conector de compresión
Conector de terminal
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados
Diseñado para cumplir los requisitos NFC 63-061 Clase A, IEC 61238-1 clase A
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto
América, China, Europa, Medio Oriente y África
-
Disponibilidad del producto
América, China, Europa, Medio Oriente y África
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-XCX-XDX