Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Remache
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 1
Características del cuerpo
-
Material conductor compatible :
Cobre
-
Material primario del producto :
Cobre
-
Material del terminal de palma :
Cobre
-
Tipo de barril de compresión :
Estándar
Características del contacto
-
Tipo de remache :
Engarzado hexagonal o de muescas
Dimensiones
-
Diámetro interno del barril :
2.2 mm [ .086 in ]
-
Diámetro de orificio de palma :
4.3
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
13 – 13
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
2.5
-
Diámetro externo del barril :
4 mm [ 0.157 in ]
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Exteriores, Interiores
-
Tipo de producto de conector de compresión :
Conector de terminal
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
Diseñado para cumplir los requisitos NFC 20-130
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Europa, Medio Oriente y África